メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL54062EVAL1Z evaluation board is designed to provide a quick and easy method for evaluating the ISL54062 analog switch IC.

The ISL54062 IC is a single supply, dual single-pole/double-throw (SPDT) analog switch that features negative swing capability, sub-Ω ON-resistance and low power dissipation. The IC is designed for applications that require an analog switch that may see voltages below ground at the switch terminals, such as for audio and video. The evaluation board integrates many features for ease of use in examining the performance of the device under various operating conditions.

The analog switch IC is capable of swinging down to 6.5V below the positive supply rail. For example, if the supply is at +1.8V, the switch terminal analog operating range is from -4.3V to +1.8V. The ISL54062 integrates click and pop elimination circuitry to remove transient noises at the speaker during power ON/OFF of an audio system. The evaluation board contains standard RCA/BNC connectors and a single headphone jack to allow the user to easily interface with the IC to evaluate its functions, features and performance.

特長

  • RCA audio input/output jacks, stereo headphone output jack and BNC connectors
  • Convenient test points and connections for test equipment
  • Click and pop elimination circuitry
  • Manual or external logic input control

使用製品

サンプル&ご購入

ISL54062EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。