メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL51002-EVALZ evaluation board is used to evaluate the ISL51002 10-bit video analog front-end (AFE).

The ISL51002 3-channel, 10-bit analog front-end contains all the functionality needed to digitize analog YPbPr video from HDTV tuners, set-top boxes, SD and HD DVDs, as well as RGB graphics signals from personal computers and workstations. The fourth-generation analog design delivers 10-bit performance and a 165MSPS maximum conversion rate supporting resolutions up to 1080p/UXGA at 60Hz. The front-end's programmable input bandwidth ensures sharp, low noise images at all resolutions.

To accelerate and simplify mode detection, the ISL51002 integrates a sophisticated set of measurement tools that fully characterizes the video signal and timing, offloading the host microcontroller. Automatic Black Level Compensation (ABLC™) eliminates part-to-part offset variation, ensuring perfect black level performance in every application.

特長

  • Automatic sampling phase adjustment
  • 10-bit triple analog-to-digital converters with oversampling up to 8x in video modes
  • 165MSPS maximum conversion rate (ISL51002CQZ-165)
  • Robust, glitchless Macrovision®-compliant sync separator
  • Analog VCR "Trick Mode" support
  • ABLC for perfect black level performance
  • 3-channel input multiplexer
  • Precision sync timing measurement
  • RGB to YUV color space converter
  • Low PLL clock jitter (250ps p-p)
  • Programmable input bandwidth (10MHz to 450MHz)
  • 64 inter-pixel sampling positions
  • ±6dB gain adjustment rate
  • Pb-free (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL51002-EVALZ

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。