メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL45041EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the features of the ISL45041 TFT-LCD I2C programmable VCOM calibrator. All materials in the kit are RoHS compliant. The evaluation kit comes complete with an ISL45041EVAL1Z board, USB to I2C converter board, USB cable to connect the converter board to a PC, and power and I2C cables for the ISL45041EVAL board.

The USB to I2C converter board (USB-I2CIO) allows the user to adjust and program the ISL45041 VCOM voltage using a PC.

特長

  • 128-step adjustable sink current output
  • 2.25V to 3.6V logic supply voltage operating range (2.6V minimum programming voltage)
  • 4.5V to 18V analog supply voltage operating range (10.8V minimum programming voltage)
  • I2C interface with addresses 100111x and 100110x
  • On-chip 7-bit EEPROM
  • Output adjustment SET pin
  • Output guaranteed monotonic over-temperature
  • Kit includes:
    • ISL45041EVAL1Z board
    • USB to I2C converter board
    • USB cable to connect the converter board to a PC
    • Power and I2C cables for the ISL45041EVAL

使用製品

サンプル&ご購入

ISL45041EVAL1Z I2C Programmable VCOM Calibrator Eval Board

ISL45041EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。