メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL36111DRZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the ISL36111 11.1Gb/s lane extender evaluation board.

The ISL36111 is a settable single-channel receive-side equalizer with extended functionality for advanced protocols operating with line rates up to 11.1Gb/s, such as 10G Ethernet. The ISL36111 compensates for the frequency-dependent attenuation of copper twin-axial cables, extending the signal reach up to at least 10m on 28AWG cable. The small form factor, highly-integrated design is ideal for high-density data transmission applications including active copper cable assemblies. The equalizing filter within the ISL36111 can be set to provide optimal signal fidelity for a given media and length. The compensation level for the filter is set by two external control pins.

特長

  • Supports data rates up to 11.1Gb/s
  • Low power (~110mW)
  • Low latency (<500ps)
  • Single-channel equalizer in a 3mm x 3mm QFN package for straight route-through architecture and simplified routing
  • Adjustable equalizer boost
  • Supports 64b/66b encoded data – long run lengths
  • Line silence preservation
  • 1.2V supply voltage
  • Loss of signal support

使用製品

サンプル&ご購入

ISL36111DRZ-EVALZ

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。