メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL32741EVAL1Z board enables the evaluation of the ISL32741EIBZ reinforced isolated, half-duplex RS-485 transceiver in a typical bus node application, used in isolated industrial networks.

The ISL32741E is a galvanically isolated, high-speed differential bus transceiver, and provides 40Mbps bidirectional data communication for Industrial IoT (IIoT) networks. The device uses giant magnetoresistance (GMR) as its isolation technology.

The ISL32741E offers 1,000VRMS working voltage and 6kV of reinforced isolation, more than 2x higher than competitive solutions. The higher working voltage and reinforced isolation is required for today's most rigorous medical and high-speed motor control applications. The ISL32741E is PROFIBUS compliant, including the rigorous PROFIBUS differential output voltage specifications.

特長

  • Drive capability of up to 160x1/5UL-transceivers
  • Isolated 3.3V to 5V DC/DC converter with regulated output

使用製品

サンプル&ご購入

ISL32741EVAL1Z Isolated RS‑485 Transceiver

ISL32741EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。