メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL32740EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL32740EIBZ (SOICW) isolated, half-duplex RS-485 transceiver.

The ISL32740E is a galvanically isolated, high-speed differential bus transceiver that provides 40Mbps bidirectional data communication for Industrial IoT (IIoT) networks. The device uses giant magnetoresistance (GMR) as its isolation technology.

The ISL32740E has 2.5kV of isolation and 600VRMS working voltage and comes in a very small package, enabling high channel density for PLCs in factory automation applications. The robust ISL32740E offers ultra-low radiated emission and EMI susceptibility and an extended 125 °C temperature range.

特長

  • Drive capability of up to 160x1/5UL-transceivers
  • Isolated 3.3V to 5V DC/DC converter with regulated output
  • Small total device footprint of 183mm

使用製品

サンプル&ご購入

ISL32740EVAL1Z (SOICW) Isolated RS‑485 Transceiver

ISL32740EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。