メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL29112IROZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL29112 low power, <100 lux optimized, analog output ambient light sensor. The board is RoHS-compliant and is prepared to speed up part evaluation. The device and the evaluation board work from a 3V supply.

The ISL29112 is a low-light optimized analog output sensor. In normal operation, this sensor device is intended to be mounted behind a smoked glass/plastic bezel, which normally significantly attenuates received light. The ISL29112 has a range of up to 100 lux, which is a lower than normal indoor ambient light condition (2k to 10kLux).

特長

  • Low supply current
  • 100kΩ output scaling resistor
  • Fast response time
  • Close to human eye response
  • Good IR rejection
  • Internal temperature compensation
  • Operating temperature range -40 °C to +85 °C
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 263 KB
PCB設計ファイル ZIP 412 KB
データシート PDF 643 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ EXE 2.87 MB
ライブラリ EXE 3.56 MB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 35 KB
3件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
ISL29112IROZ-EVALZObsoleteOut of StockN/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。