メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL29101IROZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL29101 low power ambient light-to-voltage optical sensor. The board is RoHS-compliant and is prepared to speed up part evaluation. The device and the evaluation board work from a 3V supply.

The ISL29101 is a low-light optimized analog output sensor. In normal operation, this sensor device is intended to be mounted behind a smoked glass/plastic bezel, which normally significantly attenuates received light. The ISL29101 typically saturates at full scale with an incident illumination of around 10,000 lux.

特長

  • Low supply current
  • 100kΩ output scaling resistor
  • Fast response time
  • Close to human eye response
  • Good IR rejection
  • Internal temperature compensation
  • Operating temperature range -40 °C to +85 °C
  • Pb-free (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL29101IROZ-EVALZ Ambient Light Photo Detect IC Eval Board

ISL29101IROZ-EVALZ

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。