メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28533EV2Z evaluation board evaluates the ISL28533 5V zero-drift programmable gain instrumentation amplifier, enabling assessment of its signal-amplification performance and precision measurement capabilities. The board includes all necessary components for easy connection to external signals and supports operation from a single supply of +2.5V to +5.5V or a dual supply of ±1.25V to ±2.75V.

Eval BoardBase ProductOutputSelectable Gain Options
ISL28533EV2ZISL28533Single-Ended1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100
ISL28534EV2ZISL28534Single-Ended1, 2, 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000
ISL28535EV2ZISL28535Single-Ended1, 100, 120, 150, 180, 200, 300, 500, 1000
ISL28633EV2ZISL28633Differential1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100
ISL28634EV2ZISL28634Differential1, 2, 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000
ISL28635EV2ZISL28635Differential1, 100, 120, 150, 180, 200, 300, 500, 1000

特長

  • Ultra-high precision front-end amplifier
  • Zero-drift instrumentation amplifier
  • Pin selectable 9 gain settings: G = 1 to 1,000
  • Rail-to-rail input/output
  • Single-ended output
  • RFI-filtered inputs improve EMI rejection
  • Single-supply: 2.5V to 5.5V
  • Dual-supply: ±1.25V to ±2.75V
  • Low input offset: 5µV, Max
  • Low input offset drift: 50nV/°C max.
  • High CMRR: 138dB, G = 100
  • Low gain error: <0.4%, All Gains max.
  • Gain bandwidth: 2.3MHz
  • Input voltage noise (0.1Hz to 10Hz): 0.4µVP-P
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28534EV2Z Programmable Gain In Amp Eval Board

ISL28533EV2Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。