メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The IPS2200STKIT is a compact and intuitive evaluation kit that enables a fast and easy evaluation of the IPS2200, the industrial inductive position sensor for high-speed motor commutation. This evaluation kit mainly consists of a communication board and an application module. The communication board, which runs the IPS2200 GUI and is connected to the IPS2200 application module, can display the sine and cosine signals provided by the inductive position sensor. In addition, the communication board enables easy programming of the IPS2200 position sensor. The IPS2200 application module is designed to directly connect to an electrical motor and provide 4 periods of sine and cosine analog signals per mechanical revolution. This evaluation kit is equipped with all the necessary USB and flat connection cables for plug and play.

特長

  • IPS2200 4 × 90° application module
  • IPS2 communication board
  • IPS2200 GUI
  • USB and flat cables included
  • Ready to be mounted on a motor

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.11 MB
EOL通知 PDF 747 KB
レポート PDF 1.14 MB
その他資料 PDF 3.22 MB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.53 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 217 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) Free
IPS2200STKITObsoleteIn Stock1u | $165N/AYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。