概要
説明
低電圧モータ制御システム用変数波形表示ツールICS(In-Circuit Scope)のメリットは以下の通りです。
プログラムを止めることなく変数値の読込み/書込みが可能!
モータ駆動中にプログラムを止めると、場合によっては上下アームが短絡し、インバータ回路が破損します。本ソフトを使えばプログラムを止めることなく変数のR/Wが可能なため、安全にデバッグすることが出来ます。またパラメータチューニング時にパラメータ変更のためのプログラム変更が必要ありませんので、開発効率も上げられます。
リアルタイムにマイコン内部の変数データを波形表示!
時々刻々に変化する複数の物理量を同じ時系列で観測可能なので現象の把握、問題点の抽出が容易になり、開発効率がアップします。
特長
- 対象ボード: 低電圧モータ制御評価システム(RL78/G14版、RX62T版)
- 測定チャネル: 8 [チャネル]
- トリガモード:
- モード: Single / Auto / Normal
- エッジ: Rise / Fall / Both
- トリガソース: 測定チャネル8 [チャネル]
- データ管理: 波形データ Save / Load機能
- 波形表示画面: メイン画面 + 拡大表示画面 (4 [画面])
- 使用ポート: TXD0、RXD0 (転送レート1M [bps]要)
- 使用周辺機能: UART 1 [ch] (1M [bps]) , DTC, 割り込み
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
ROM Ordering
Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.