メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The HIP6302EVAL1 evaluation board incorporates a reference design intended to meet the core voltage requirements for AMD Athlon™ microprocessors up to 35A. Additional circuitry is provided to facilitate circuit evaluation including input and output power connectors, VID jumpers, numerous probe points, an LED power-good indicator, and a load-transient generator.

The HIP6302 multiphase PWM control IC together with its companion gate drivers, the HIP6601, HIP6602 or HIP6603 and Renesas MOSFETs provides a precision voltage regulation system for advanced microprocessors.

特長

  • Static regulation 1.65V 1.75V
  • Transient regulation 1.60V 1.85V
  • Overvoltage protection 1.90V 2.00V
  • Continuous load current - 35A
  • Overcurrent trip level 41A 57A
  • Load-current transient - 35A/µs

使用製品

サンプル&ご購入

HIP6302EVAL1 Multiphase Power Conversion Eval Board

HIP6302EVAL1

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。