メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The HIP6006EVAL1 is a synchronous buck converter capable of providing up to 9A of current at a fixed 2.5V output voltages. Simple resistor value changes allow for outputs as low as 1.3V.

The HIP6006 provides complete control and protection for a DC/DC converter optimized for high-performance microprocessor applications. It is designed to drive two N-Channel MOSFETs in a synchronous-rectified buck topology. The HIP6006 integrates all of the control, output adjustment, monitoring, and protection functions into a single package.

特長

  • Up to 9A of current at a fixed 2.5V output voltage
  • Simple resistor value changes allow for outputs as low as 1.3V
  • Features HIP6006 buck and synchronous-rectifier pulse-width modulator (PWM) controller

使用製品

サンプル&ご購入

HIP6006EVAL1 DC-DC Converter Eval Board

HIP6006EVAL1

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。