メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The HIP2100 is a high frequency, 100V half bridge N-channel power MOSFET driver IC. The HIP2100 general-purpose design tool is a very simple evaluation board that can help the user rapidly construct an isolated DC/DC converter in numerous configurations. The board consists of the Renesas HIP2100 half bridge driver IC, two IRFR120 MOSFETs, a bootstrap capacitor, and two input voltage decoupling capacitors.

特長

  • Drives N-channel MOSFET half bridge
  • SOIC, EPSOIC, QFN package options
  • SOIC and EPSOIC packages compliant with 100V conductor spacing guidelines of IPC-2221
  • Pb-Free product available (RoHS compliant)
  • Bootstrap supply max voltage to 114VDC
  • On-chip 1Ω bootstrap diode
  • Fast propagation times for multi-MHz circuits
  • Drives 1000pF load with rise and fall times Typ. 10ns
  • CMOS input thresholds for improved noise immunity
  • Independent inputs for non-half bridge topologies
  • No start-up problems
  • Outputs unaffected by supply glitches, HS ringing below ground, or HS slewing at high dv/dt
  • Low power consumption
  • Wide supply range
  • Supply undervoltage protection
  • 3Ω driver output resistance
  • QFN package:
    • Compliant to JEDEC PUB95 MO-220 QFN - Quad flat no leads - Package outline
    • Near chip scale package footprint, which improves PCB efficiency and has a thinner profile

使用製品

サンプル&ご購入

HIP2100EVAL2

廃止品
Pb (Lead) Free:No

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。