メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

概要

The UFTTM 3G Evaluation Kit is designed to enable a quick configuration and testing of the Renesas third generation of Universal Frequency Translators. The Evaluation Kit ships with the Renesas' 8T49N282 mounted on the board, although the board is designed to help the customer evaluate the 8T49N281I, 8T49N282I and the 8T49N283I.

The board provides a USB-to-I2C bridge circuit which allows convenient connection to a PC for accessing the device control and status registers via Renesas' latest version of Timing CommanderTM software loading device specific personalities.

特長

  • Eight LVPECL outputs capable of generating any standard output frequency using Renesas Timing CommanderTM software
  • SMA connectors for each output pair
  • Input SMA connectors
  • Outputs terminate to 50 ohms on a scope
  • USB port to interface with PC and Timing Commander
  • The Evaluation Kit ships with a 38.88 MHz Crystal (3.2x2.5 mm SMD Fox-603-38.88-4)
  • EEPROM – AT24CO4C
  • Board dimensions: 7” x 7”

使用製品

サンプル&ご購入

IDT8T49N282i UFT-G3-Evaluation Board-side view

EVK-UFT281-2-3

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。