メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

IDT's DAC1408D750W0 demo board is suitable for dynamic performance evaluation from low to high outputs frequency configuration. A FPGA mother board (Xilinx, Altera, and Lattice) can be connected to ease the evaluation and analysis of the DACs dynamic performance and enable usage of the JESD204A full features sets.

特長

  • SW interface to easily program DAC parameters (NCO, offset, interpolation factor, PLL, etc.)On-board IQMOD+ LO synthesizerOn-board clock generatorSingle power supply (on-board regulators

使用製品

サンプル&ご購入

DAC1408D750WO- Evaluation Board

DAC1408D750WO-DB

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。