メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

IDT's DAC1001D125 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.

特長

  • LVCMOS 1.8 or 3.3 V digital inputs
  • Single power supply
  • SMA connector for DAC analog outputs and clock input signals

使用製品

サンプル&ご購入

Evaluation Board - No Image Available

DAC1001D125-DB

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。