概要
説明
このIEEE 1588ソリューションは、マスターとスレーブの間で最大50ns未満のクロック同期を実現し、5Gネットワークの正確な同期信号を再構築します。
IEEE 1588 は、コンピュータ ネットワーク内のクロックを同期するために使用される PTP (Precision Time Protocol) システムです。 ローカルエリアネットワークでは、サブマイクロ秒の範囲でクロック精度を制御できるため、計測・制御システムに適しています。 5Gの到来に伴い、大規模なネットワーク同期を必要とする基地局やIoTデバイスが大量に存在します。 ルネサスの 8A34002 同期タイミングデバイスは、IEEE 1588アプリケーション向けに設計されており、当社のクロックリカバリアルゴリズムと高精度タイミングデバイスは、5Gネットワークの正確な同期信号を再構築します。
特長
- 高性能MPUと高精度タイミングクロックIC
- 高度なクロック回復アルゴリズムにより、ネットワークの正確な同期信号を再構築
- 最適化された電源システム
- テレコムプロファイル(8275.1、8265.1など)をサポート