メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The IDT ADC demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration. The FPGA eases the evaluation and analysis of the ADC dynamic and enables use of the full JESD204B feature set.

特長

  • SMA connector for clock and analog input signals
  • On board ARRIA II GX FPGA for JESD204B data acquisition
  • Single power supply (on-board regulators)

使用製品

サンプル&ご購入

ADC1443D-53DW1P Evaluation Demo Board

ADC1453D250W1-DB

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。