メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The IDT ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration. A FPGA mother board (Xilinx, Altera ) could be connected to ease the evaluation and analysis of the ADC dynamic and enable usage of the JESD204B full features sets.

特長

  • SMA connector for clock and analog input signals
  • JESD204B outputs up to 5 Gbps (HSMC connector)
  • Optional HSMC to FMC adaptor board
  • Single power supply (on-board regulators)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 4.47 MB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 4.59 MB
回路図 PDF 4.20 MB
3件
Part NumberStatusStockEPCPkg. TypeLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) Free
ADC1443D200WO-DBObsoleteOut of StockBD0BOARD0INo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。