メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

IDT's ADC1415S065F1 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration with LVCMOS output. A data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performance in the design and prototyping phase.

特長

  • Single power supply (on-board regulators)
  • SMA connector for clock and analog inputs signal
  • CMOS (buffered outputs)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
1件
Part NumberStatusStockEPCPkg. TypeLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) Free
ADC1415S065F1-DBObsoleteOut of StockBD0BOARD0INo