メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

IDT's dual channel ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration with LVCMOS outputs. A Data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances in the design and prototyping phase

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal
  • CMOS (buffered outputs)

使用製品

サンプル&ご購入

ADC1412D125F1 - Evaluation Board

ADC1412D125F1-DB

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。