メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

IDTs ADC1410S125F2 demoboard is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration with LVDS DDR output variants. A data-acquisition board can be used during design and prototype to analyze ADC performance.

特長

  • LVDS/DDR outputs
  • Single power supply (on-board regulators)
  • SMA connector for clock and analog input signals

使用製品

サンプル&ご購入

ADC1410S125F2 - Evaluation Board

ADC1410S125F2-DB

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。