メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

IDT's ADC demonstration board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration. A Data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances in the design and prototyping phase.

特長

  • Single power supply (on-board regulators)
  • SMA connector for clock and analog input signals
  • LVDS/DDR outputs

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
1件
Part NumberStatusStockEPCPkg. TypeLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) Free
ADC1215S065F2-DBObsoleteOut of StockBD0BOARD0INo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。