メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Our ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration. A FPGA mother board (Xilinx, Altera, and Lattice) could be connected to ease the evaluation and analysis of the ADC dynamic and enable usage of the JESD204A full features sets

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal
  • On board Data clock generator
  • On board demodulator + LO synthesizer
  • Single POWER supply (on board regulators)

使用製品

サンプル&ご購入

ADC1213D125WO - Evaluation Board

ADC1213D125WO-DB

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):-40 to 85°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。