メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Our ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration. A Data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances in the design and prototyping phase.

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 398 KB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
2件
Part NumberStatusStockEPCPkg. TypeLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) Free
ADC0808S250-DBObsoleteOut of StockBD0BOARD0INo