メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The 89EBPES12T3G2 Evaluation Board (also referred to as EB12T3G2) provides an evaluation platform for the PES12T3G2 switch. It is also a cost effective way to add a PCIe downstream port (x4) to an existing system with a limited number of PCIe downstream ports. The EB12T3G2 eval board is designed to function as an add-on card to be plugged into a x4 PCIe slot available on a motherboard hosting an appropriate root complex, microprocessor(s), and two downstream ports. The EB12T3G2 is a vehicle to test and evaluate the functionality of the PES12T3G2 chip. Customers can use this board to get a headstart on software development prior to the arrival of their own hardware. The EB12T3G2 is also used by Renesas to reproduce system-level hardware or software issues reported by customers. 

特長

  • Hardware
    • PES12T3G2 PCIe 3 port switch
    • Upstream, Downstream Port
    • Numerous user selectable configurations set using onboard jumpers and DIP-switches
    • SMBUS Slave Interface (4 pin header)
    • SMBUS Master Interface connected to the Serial EEPROMs through I/O expander
    • “Attention” button for each downstream port to initiate a hot swap event on each port
    • Four pin connector for optional external power supply
    • Push button for Warm Reset
    • Several LEDs to display status, reset, power, “Attention”, etc.
    • One 10-pin JTAG connector (pitch 2.54 mm x 2.54 mm)
  • Software
    • Installation programs
    • GUI based application for Windows and Linux

使用製品

サンプル&ご購入

89KTPES12T3G2 Eval Board Functional Diagram

89KTPES12T3G2

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。