メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The 89HP0504PB (QFN) Repeater Evaluation Board is designed to enable quick in-system testing of Renesas’s 4-channel, 5Gbps, PCIe 2.1 Repeater IC product.

This board features a full 16-lane connection from a host through the repeaters to an end-point device installed in the PCIe slot. Any width adapter card, from a 1-lane SATA card to a 16-lane graphics accelerator, can be plugged into the top-edge PCIe slot.

This board provides simple switch configuration of the repeaters.  The Repeaters receiver equalizer and transmitter can be adjusted for a limited set of options enabling very easy testing.

The 89HP0504PB (QFN) Repeater Evaluation Board is used by inserting it into a desktop PC or server, and then plugging an end point card (SATA, Ethernet, USB3, etc.) into the 16-lane slot on top. Passive trace cards can be used to extend the data signal to emulate a planned system design. Note that the resulting card stack will require an open chassis test environment.

特長

  • Contains eight 89HP0504PBZBNRG PCIe2 Repeaters that compensate for PCB trace attenuation and ISI jitter
  • 16-lane PCIe adapter card with full PCIe protocol support
  • Configurable via DIP switches
  • Independent upstream and down-stream configuration
  • Multiple power connection options
  • Card format: 7.5” x 4.75”, non-standard size. Use requires an open chassis
  • Works with passive trace cards to extend FR4 traces

使用製品

サンプル&ご購入

89KTP0504PB-QFN Evaluation Board

89KTP0504PB-QFN

廃止品
Moisture Sensitivity Level (MSL):1
EPC:BD0
MOQ:1
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Pkg. Type:BOARD
Carrier Type:Box
Temp. Range (°C):0 to 70°C
Protocol:PCIe

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。