メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ブログ

Dynamics of Industrial Field Communication

産業用フィールド通信における現在の動向

産業用フィールド通信は、今日のデジタル変革におけるデータ交換とリアルタイムの意思決定を促進し、効率性と生産性を向上させています。

R-Car V3H - Energy Efficient Interior Monitoring Solution (DMS/OMS)

R-Car V3H - Energy Efficient Interior Monitoring Solution (DMS/OMS)

How to implement standalone interior monitoring ranging from a single IR sensor for strictly minimum mandatory features up to multiple sensors with premium features.

RX Family Software – The Past and the Future - #11 Navigating the TCP/IP Implementation Challenges with RX Family

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #11 - Navigating the TCP/IP Implementation Challenges with RX Family -

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。11回目はRXファミリに代表される100MHz級MCUにネットワークS/Wを実装する際の考え方について紹介します。

16-bit RL78/G24 MCU Delivers Performance Comparable to 32-bit MCUs

32ビットマイコンに匹敵する性能を実現する16ビットマイコンRL78/G24

RL78ファミリMCU史上最高性能の新製品であるRL78/G24について紹介します。

Blog image Guest Executive Blog - Arduino

ArduinoのCEOにインタビューしました

ルネサスのRA4M1マイコンを搭載したArduino Uno R4が記録的スピードで売れています。その背景についてArduinoのCEOであるFabio Violante氏にインタビューしました。

Energy Harvesting with RX111 MCUs

Renesas' RX111 32-bit microcontroller (MCU) is ideally configured for energy harvesting applications and our energy harvesting solutions can meet your design requirements.

Check Out the New Features in AI Applications v2.00!

新しいAIアプリをチェックしよう!

AIトレーニングなしで簡単に実装できるRZ/V AIアプリの新ラインナップをご紹介します。

Protecting 'Highly Confidential Data' in IoT Devices (Part 2)

IoT機器の「機密性の高いデータ」を保護するには (第2回)

IoT機器のセキュリティ対策で必要とされる「機密性の高いセキュリティパラメータや個人データ」をTSIP搭載RXマイコンが持つ「Secure Key Storage」機能で保護

RZ/G2L series is the world’s first MPU certified PSA Certified Level 2

RZ/G2L series is the world’s first MPU certified PSA Certified Level 2.

RX Family Software – The Past and the Future and the Design of OTA Updating for RX MCUs via AWS/Azure

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 - #10 Design of OTA for RX MCU via AWS/Azure-

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。10回目はRXファミリをAWS経由でファームウェア書き換え(OTA)する方法の紹介です。