MCUと高精度Analog Front End (AFE) をワンチップ化したRX23E-Aは、基板の小型化に最適、ロードセルとシグナルコンディショナの一体構造を実現します。
Ethernet TSN スイッチ IPコアは、米国Spirent Communications社が提供するコンフォーマンステストにPASSする高品質のIPコアであり、そのIPコアをFPGAに実装して評価している様子を動画でご覧いただけます。
Axelは自動車、産業、コンシューマアプリケーションで使いやすく、開発しやすく、アクセスしやすい、車載向けEasy-to-Startマイクロコントローラのシリーズを紹介します。
これから組み込みリアルタイムOSを使う方に必須の機能、リアルタイムOSプロジェクト作成機能をご紹介します。
本稿では、車載ネットワークの観点から、PCIeの背景とサマリ、潜在的な車載ユースケース、ならびに車載適合への道筋を紹介いたします。
RXファミリではAzure Certification Device認定を取得した評価キット、サンプルコードおよびAzure RTOSの導入を補助するIDE を用意しています。これにより簡単にAzure IoT Hubへ接続することができます。
H8SをFPGAに組み込んだ実装例を元にFPGAマイコンをご紹介します。
LUPAと連携したスマートカメラ向けターンキーソリューションを紹介し、Time to Marketを実現します。
ルネサスのドライバーモニター(DMS)、搭乗者モニタリング(OMS)向けソリューションを紹介いたします。
次世代自動車向けのディープラーニングアーキテクチャの動向を説明します。