メインコンテンツに移動

ブログ

R-Car DNNシミュレータの紹介(2):Accurate Simulatorのネットワーク解析と精度改善への適用方法

R-Car SoCに関連して当社が提供する幾種類かのDNNシミュレーターの中から、実機等価な演算を再現するAccurate Simulatorに焦点を当てて、Networkの解析と精度改善に適用する方法を説明する。

Creating Autonomous I/O Systems Without the Need for CPU Intervention

Reducing Noise Issues in Microcontroller Systems - Part 1

This series of blogs (in three parts) discusses how noise can affect a microcontroller system and provides design ideas on how a microcontroller system can be made more robust in the presence of noise.

Evolve Your HMI Effortlessly with RX Microcontrollers and Serial LCD!

RXマイコンとシリアルLCDでHMIを手軽に進化させよう!

全てのRXファミリマイコンでSPI接続のTFT LCDモジュールを制御できるソリューションです。洗練されたHMIを少ないハードウェアリソースで実現できます。

Released e-AI Translator v3.0.0 That Supports 3D Shape and RNN Functions

信号処理や回帰モデルで利用される、3D shape関数および、RNN関数に対応したe-AI Translator V3.0.0をリリース

今回リリースするe-AI トランスレータV3.0.0は、信号処理や回帰モデルで利用される3D shape関数、およびRNN関数に対応しました。

Let's find the AI Apps You Want, Introducing Renesas AI Apps Available Free of Charge

あなたの欲しいAIアプリが見つかります。無償で使えるルネサスAI Appsのご紹介

Introduction to RZ/V AI applications that can be easily implemented without AI training

Optimization of AI Performance of SoCs for AD/ADAS

AD/ADAS向けSoCのAI性能最適化について

自動運転(AD)や先進運転支援(ADAS)向けSoCのAI処理で用いられる深層ニューラルネットワーク(DNN)用アクセラレータの設計早期における性能、回路規模や消費電力の最適化に向けたRenesasの取り組みについて紹介します。

RX Family Software – The Past and the Future - #9 -- Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU --

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #9 -Design IoT latest provisioning scheme with RX MCU--

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。9回目はIoT機器の最新プロビジョニング方式の紹介です。

Let's Make a Game Using a Microcontroller - Part 1

マイコンを使ってゲームを作ろう!①

RL78/G23マイコンを使用して、モグラつかみゲームを作成し、Fast Prototyping Boardを用いると如何にスムーズに開発を進められるかをアピールします。

How to Achieve High Efficiency and Miniaturization in Motor Applications

モータアプリケーションの高効率化と小型化を実現するために

このブログでは、モータ制御機器の高効率化と小型化を可能とするRA4T1グループ、RA6T3グループのユースケースをご紹介します。

CANを使ったアプリケーションの消費電力削減と低コスト化をRX140で実現!

RXファミリのエントリークラスマイコンで初めてCANコントローラを搭載しました。
CANバスに接続するアプリケーションの消費電力削減と低コスト化を実現します。