メインコンテンツに移動

ブログ

Seamlessly Switch to a 32-Bit RX Family MCU

32bit MCU RXへの移植開発を楽にするアイテム!

マイコンを移植する際、プログラムは流用できるのか、同じ機能は使えるのか、移行前と移行後のマニュアルを並べて見比べることはありませんか?

これはとても時間がかかる大変な作業ですよね。

RXは、この移植に関する便利な資料を用意しています。
移植を検討のお客様、ぜひ一度ご覧になってください。

Achieve Ultra-Lower Designs Using the RA2E1 MCU and Flexible Software Package (FSP).

RAファミリRA2E1とFlexible Software Package(FSP)でアナログセンサデータロガーの間欠動作アプリケーションを短期開発!消費電力を大幅にカット!

高機能化とIoT化が進む情報社会の益々の発展を考えると、個々の端末の低消費電力化は必須条件と言えます。本ブログでは、CPUがスタンバイのまま周辺機能を連携動作させることで低消費電力化を実現できるRAファミリ エントリーラインRA2E1 MCUおよびFlexible Software Package(FSP)、FPB(Fast Prototyping Board)-RA2E1キットを用いた低消費電力データロガーアプリケーションの短期開発について紹介します!

Address the challenges of network-connected equipment by using 32-bit RX66N MCUs.

ネットワークに接続する機器の課題を32bitマイコンRX66Nで解決しませんか?

スマートメータやHVACコントローラなどのネットワーク接続機器に要求されるリアルタイム性能とファームウェア更新機能を実現する32bitsマイコンRX66Nを紹介いたします。

Power Line Communication Technology (PLC) Achieves Long Distance, High-Speed Communication

長距離、高速化コミュニケーションを実現する電力線通信技術(PLC)

長距離、高速化通信を実現するCPX4(R9A06G061)は電力線通信技術 (PLC)検討やソリューション導入のお悩みを解決します。詳しくは、ブログをご覧ください。

RX72N Voice Recognition Demo Blog

リモートでエッジ音声認識を体験してみませんか?Lab on the CloudによるRX72N 音声認識リモートデモの紹介

RX MCUでは、オフラインで実行可能なエッジ音声認識ソリューションを提供しています。このエッジ音声認識ソリューションをリモート体験するサービスが準備できましたのでご紹介します。

While the Rest of the MCU Supply Chain Reboots, Rely on Renesas Now

While the Rest of the MCU Supply Chain Reboots, Rely on Renesas Now

Rather than waiting another 24 months for the supply chain to rebalance itself, you can purchase your components and accelerate your manufacturing today.

Realize Energy Saving and System Cost Reduction with the RX13T Ceiling Fan Solution

省エネ化とシステムコスト低減を実現!RX13Tシーリングファンソリューション

RX13T搭載シーリングファンインバータボードにより、電流連続PFC制御(キャリア周波数50KHz)とセンサレスベクトル制御(FOC)、拾い上げ制御を実現したソリューションをご紹介します。

Renesas RH850 Series Contributes to the Realization of a Flying Motorcycle Blog

「空間を駆けるバイク」の実現にルネサスのRH850シリーズが貢献

「バイクが空間を駆ける」 、そんなSFのような世界が現実に! ルネサスの車載向け半導体が、モビリティの未来を切り拓きます。

IO-Link Slave Sensor Solution Blog

IO-Link Helping Make Sense of the World

Renesas’ IO-Link Slave Sensor Solution showcases two examples of a resistor bridge type sensors with two different slave PHY that can be used depending on users’ system requirements.

Accelerate Debugging

Accelerate Debugging Using RA MCU Innovation Kits for IoT Applications

The advanced debugging capabilities available on RA microcontroller kits provide the flexibility and convenience to debug the code quickly, easily and cost-effectively.