クラウドベースのリモートテスト環境により、いつでもどこからでもリアルタイムでハードウェア評価を実施
Lab on the Cloud (LotC)はクラウドベースのリモートテストプラットフォームで、いつでもどこからでもリアルタイムでハードウェア評価を行うことができます。 物理的なラボへのアクセスや高価なテスト環境立ち上げの制限を取り除くことで、LotCはより早くかつより効率的な半導体の検証を可能にします。 モータ制御、電気自動車、大気質モニタリング、AI認識技術など、さまざまなアプリケーションに対応した70以上のラボを備え、システムレベルとコンポーネントレベルの性能を簡単に評価することができます。
LotCは、ハードウェアの検証やシステム設計を大きく変えるものです。 実際の半導体評価キットに即座にアクセスできるため、データに基づいた迅速な意思決定、製品性能の徹底的なテスト、設計の最適化が容易に行えます。

実際のハードウェアラボへリモートで迅速にアクセス
ICとEVKのリアルタイムのリモートテストによりハードウェア調達の遅れがなくなり、従来30日かかっていた評価期間を1~3日に短縮できるので、評価スケジュールを加速します。 このアプローチでは、お客様の社内での高価なラボのセットアップが不要になるため、コストも削減できます。 クラウドベースの評価ラボへの24時間365日の接続により、IC、モジュール、EVKのデータシート仕様に対する実際の物理的検証を、いつでもどこからでも実行できます。 リモートアクセスは、物理的な立ち会いの必要性をなくし、ライブビデオ映像は、テスト中のハードウェアへのリアルタイムの視覚フィードバックと相互作用を提供し、完全な実践検証を保証します。
高度なテストと性能検証
電子計測器、電力供給、センサ、および周辺機器の正確な監視と制御を可能にするLotCにより、リアルタイムの検証を通じてより深い洞察を得ることで、設計の精度を向上させます。 このプラットフォームでは、クラウド上に配置された半導体モジュールやEVKを「Golden Reference Design」として評価することができ、データが豊富な洞察や重要なパラメータのリアルタイムモニタリングを提供することで、最適な設計結果を得るための正確かつ総合的な性能検証を実現します。
合理化された評価プロセスと直感的なプラットフォーム
製品開発をスピードアップし、市場投入までの時間を短縮します。この合理化されたテストでは、標準評価テストがあらかじめ設定されているため、迅速な分析が可能です。 ユーザは、試験データや経過ログを簡単にダウンロードし、後で解釈することができます。また、ライブビデオ映像とカスタマイズ可能なUIは、没入感のあるラボ体験を提供します。 内蔵の予約システムは、評価枠を効率的にスケジュールし、プラットフォームは、グローバルなユーザベースに対応するために、複数の言語をサポートしています。 インタラクティブなユーザフィードバックシステムにより、ラボ環境の継続的な改善が保証され、全体的な効率とユーザ満足度が向上します。
ナレッジ支援と総合リソース
統合されたナレッジ支援は、データシートや技術文書のナビゲーションを合理化し、ユーザが必要な情報を簡単に見つけられるようにします。 このプラットフォームは、ユーザマニュアル、デモビデオ、購入リンク、ラボガイドなどのリソースを一元化したハブを提供します。 また、コメントやフィードバックを通じてコミュニティの参加を促し、協力的な学習環境を育成します。 さらに、ユーザは業界の専門家によるウェビナーや学習セッションにアクセスし、専門知識と知識を高めることができます。
ラボ検索
当社の豊富なラボをご覧ください。キーワードで検索するか、アプリケーションや製品カテゴリでフィルタリングしてみてください。
絞り込み
アプリケーション
製品カテゴリ
ビデオ
Renesas' Lab on the Cloud is a remote test lab that users can access 24/7 to explore their proof-of-concept boards and drive system functionality. The proof-of-concept boards and advanced test instruments are connected directly through the cloud and can be monitored through live video streaming. Engineers can leverage an easy-to-use graphical user interface to remotely control boards and equipment from anywhere. Save time and jump-start your design today.