メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ロボット向け機能安全ソリューション

概要

人と安全に共存する協調ロボットやサービスロボット市場は今後大きな伸びが期待されています。それらロボットの実現には機能安全対応が不可欠です。ルネサスでは、機能安全システム開発の負担を軽減する為、大きく2つのソリューションをご提供しております。

  • マイコンレベルソリューション:セルフテスト・ソフトウェア・キット
  • システムレベルソリューション:SIL3システム・ソフトウェア・キット、リファレンス・ドキュメント

さらにボードレベルでIEC61508 SIL2認証や、より安全レベルの高いSIL3認証を取得した「安全コントローラ」もパートナー会社様から販売しており安全認証済み製品の市場導入を支援致します。

推奨ルネサスデバイス

ブロック半導体対象製品特徴
機能安全マイコンRXシリーズ(RXv1, RXv2)IEC61508のSIL認証取得に必要なソフトウエアや開発リファレンスを提供
安全コントローラマイコンRH850/P1Mボードレベルで機能安全認証IEC61508 SIL2及びSIL3を取得した自動車品質マイコンRH850/P1Mを採用した安全コントローラ