Skip to main content
View
View
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

日本ノーベル株式会社 コンパイラ評価サービス

Description

RL78シリーズ、RXシリーズ、RAシリーズに対応するコンパイラの挙動を解析、コンパイラが規格通りに実装されているか、様々な仕様の組み合わせにおいて正常に動作を行うかについて、当社の膨大なテストプログラムと専門家による解析をお客様に代わり評価を行う第三者検証サービスです。高品質なコンパイラを採用していても、お客様の品質要求や機能安全規格では製品開発で使用するコンパイラの品質証明が要求されるため、コンパイラのリリース前の検査や受け入れ検査等の各種検証を実施し、自動車・半導体・産業・原子力・鉄道・ゲーム機など様々な市場への導入をサポートします。

Image
テストプログラムをコンパイル・実行、不具合を検出、不具合再現・プログラムを作成。

Features

  • 世界最大規模のテストプログラムを使用、自社では見落としがちなトラブルにつながりかねない挙動も発見し、ミッション・クリティカルな製品開発時のリスク低減に貢献
  • 解析・報告に加え、挙動の発生条件や回避までをレポート可能
  • ISO26262やIEC61508で要求されるツール妥当性に関する検証レポートとして活用可能
  • コンパイラのバージョン変更時の差分検証を行い、最新バージョンをスムーズに導入可能

Comparison

Applications