メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZL8101-30AEV2Z 30A evaluation board provides all of the circuitry required to demonstrate the features of the ZL8101 digital PWM controller. The ZL8101-30AEV2Z is a 6-layer board demonstrating a 30A synchronous buck converter. Sequencing, tracking, margining, plus other features can be evaluated using this board.

A USB to SMBus adapter board can be used to connect the demo board to a PC. The PMBus command set is accessed by using the PowerNavigator evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

The ZL8101 is an integrated mixed-signal power conversion and management IC that combines an efficient step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL8101 incorporates current sharing and adaptive efficiency-optimization algorithms to provide a flexible, efficient power IC building block

特長

  • Input voltage (VIN): 12V
  • Output voltage (VOUT): 1V/30A
  • fSW: 533kHz
  • Efficiency: >88% at 20A
  • Output ripple: ±1%
  • Dynamic response: ±3% (33%-83%-33% LOAD STEP, di/dt = 5A/μs)
  • Operating temperature: +25°C
  • 30A synchronous buck converter
  • Optimized for high current and high efficiency
  • Configurable through SMBus
  • Onboard enable switch
  • Power-good indicator

使用製品

サンプル&ご購入

ZL8101-30AEV2Z Digital DC/DC PWM Controller Eval Board

ZL8101-30AEV2Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。