メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL6263AEVAL1Z evaluation board demonstrates the performance of the ISL6263A single-phase synchronous buck PWM controller featuring Renesas' Robust Ripple Regulator (R3) technology. An on-board dynamic-load generator is included for evaluating the transient-load response. The dynamic-load applies a 2.5ms pulse of 200mΩ across VOUT and GND every 30ms.

The ISL6263A is an implementation of the Intel® Mobile Voltage Positioning (IMVP) protocol for GPU render engine core power. Integrated power monitor, droop amplifier, MOSFET drivers, and bootstrap diode result in a smaller implementation area and lower component cost.

特長

  • Precision single-phase core voltage regulator
  • Real-time GPU power monitor output
  • Applications up to 25A
  • Input voltage range: +5.0V to +25.0V
  • Programmable PWM frequency: 200kHz to 500kHz
  • Pre-biased output start-up capability
  • 5-bit voltage identification input (VID)
  • Configurable PWM modes
  • Integrated MOSFET drivers and bootstrap diode
  • Choice of current sensing schemes
  • Overvoltage, undervoltage and overcurrent protection
  • Pb-free (RoHS compliant)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL6263AEVAL1Z Voltage Regulator with Power Monitor Eval Board

ISL6263AEVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。