ソリューションキットには、R-IN32M3モジュールを搭載したソリューションボードが含まれており、ArduinoまたはP-modによるホストCPUとの接続が可能となります。ホストCPU用のサンプルソフトは、EK-RA6M4、EK-RA6M3 および Renesas SynergyTM SK-S7G2 に対応したホストCPUサンプルソフトを利用することで産業ネットワーク PROFINET、EtherNet/IPTM および EtherCAT® 通信評価やアプリケーション開発工数を短縮することが可能です。
特長
- USB給電でEthernet通信可能
- プロトコル ステータスLED搭載
- ホストインタフェース ArduinoおよびP-mod搭載
提供物
- R-IN32M3 モジュールを搭載したインターフェース拡張ボード
- リモートI/Oやセンサーアプリなどスレーブ機器用サンプルアプリケーションを含むホストCPUサンプルソフト for EK-RA6M4 およびSynergy SK-S7G2による PROFINET、EtherNet/IPTM および EtherCAT® 通信
- 簡易マスター機能、ファームウエアアップデート、モジュール構成、エラーログ取得を可能にする管理ツール