メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

最新のメモリ技術により低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現するルネサスシリアルEEPROMを制御します。シリアルEEPROMの業界標準バス方式に合わせたドライバを提供しています。

特長

  • MCU内蔵のI2C制御回路を使って制御
  • ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み可能
  • 複数チャネルを使用した同時通信が可能
  • 1つのチャネル・バス上の複数かつ型名が異なるスレーブデバイスの制御が可能
  • Learn More

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

応用例

  • 携帯電話/コードレス電話/FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
  • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
  • 計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
  • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理
  • 液晶TV:パラメータ設定
  • カメラモジュール:調整設定
  • DVC:調整設定
画像
app-eeprom-driver-ja

システム構成

本ドライバは以下を搭載したシステムに使用します。

スレーブデバイスルネサス I2CシリアルEEPROM(R1EX24xxx)
マスタデバイスルネサスマイコン(RXファミリ, RL78ファミリ)

サポートするスレーブデバイスの詳細は「対応メモリ」に、マイコンの詳細は「ターゲットデバイスと製品展開」の「サンプルプログラムリスト」に記載しています。

対応メモリ

R1EX24xxxシリーズ
  • R1EX24512B (512K bit)
  • R1EX24256B (256K bit)
  • R1EX24128B (128K bit)
  • R1EX24064A (64K bit)
  • R1EX24032A (32K bit)
  • R1EX24016A (16K bit)
  • R1EX24008A (8K bit)
  • R1EX24004A (4K bit)
  • R1EX24002A (2K bit)

ターゲットデバイスと製品展開

ここではマイコン別に各ソフトウェアの展開をご紹介しています。なお、対応する統合開発環境は、各アプリケーションノートでご確認ください。

RXファミリ(FIT)の場合 RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合

RXファミリ(FIT)の場合

ここでご紹介する各ソフトウェアは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サンプルコードを組み込む事が容易になります。(FITとは?

FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。
また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。スマート・コンフィグレータ は、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

画像
RXファミリ(FIT)の場合 ブロック図
サンプルプログラムリスト
I2Cマスタデバイス用制御ソフトウェア
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RXファミリ FITモジュール対応製品RX Family I2C Bus Interface (RI2C) Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.02 - Sample Code (ZIP)
RX Family Simple I2C Module Using Firmware Integration Technology Rev.2.82 - Sample Code (ZIP)

RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合

画像
RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合 ブロック図
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリアプリケーションノートタイトル
I2C Serial EEPROM: R1EX24xxxシリーズ, R1EV24xxxシリーズRXファミリ、RL78ファミリ Renesas R1EX24xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア Rev.1.03 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
I2Cシングルマスタドライバ(下位層ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RXファミリ: RX62N, RX63N, RX63T, RX210, RX21ARX600, RX200シリーズ RIICを使ったI²Cシングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.03 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RL78ファミリ: RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1CRL78/G14、RL78/G1C、RL78/L12、RL78/L13、RL78/L1Cグループ IICAを使ったI2Cシングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)

サポート

サポートコミュニティ

  1. RXマイコン DMA or DTCを使ったI2C通信

    はじめて投稿します。 RXでDMAかDTCを使ったI2C通信を行うことになりました(接続先はEEPROM)。実装するために参考になるア ...

    2022年1月22日
  2. R8C M12A EEPROM

    アプリケーションノートには、R8C/M12A EEPROM の記述がありません。(他のマイコンは、1つありましたが、        読んでいませんm(__)m)一 ...

    2012年1月17日
  3. GENMAIボードでのブートについて

    ... にブートを書き込んだ場合は、ブートが起動するのですが、シリアルフラッシュにブートを書き込んだ場合、ブートが ...

    2016年12月23日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (43件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。