概要
今日の社会では、体重や体脂肪率などの体組成データを含め、個人の健康データへの関心が高まっています。 その結果、体組成計の利用がますます広がっています。 ルネサスのスマート体組成計ソリューションを使用することで、体脂肪などの健康管理に必要な情報を簡単に測定できます。 本体組成計には、4つの計量センサと、体インピーダンス測定用の4つの金属電極が搭載されています。 人が4つの金属電極の上に立つと、インピーダンス検出回路により体インピーダンスを測定します。この測定結果を身長、性別、年齢、体重と組み合わせることで、体脂肪率などの健康指標を算出できます。 体重および生体インピーダンスから算出された値は、LCDに表示されるとともに、スマートフォンアプリでも確認できます。
本ソリューションは、豊富なアナログ周辺機能とLCDを内蔵したRL78/L1A MCU、およびRL78/G1D MCUのBluetooth® Low Energy(LE)通信機能を特長としています。 ヘルスケア向けバイオセンシングアプリケーションに適しています。
* 本ソリューションは医療機器ではありません。
特長
- デモボードにはRL78/L1AおよびRL78/G1Dモジュールを搭載
- RL78/L1AのフラッシュROM容量は96KB、RAM容量は5.5KB
- 内蔵Bluetoothモジュールを介してスマート体組成計と通信可能なスマートフォンアプリ
- 体重測定用の計量センサ4個を搭載
- 体インピーダンス測定用の金属電極4個を搭載
- 生体電気インピーダンス法(BIA)を使用
- 体重、BMI(Body Mass Index)、体脂肪率、体インピーダンスを表示
- 電源:単4形乾電池4本
アプリケーション
メディカル&ヘルスケアサンプル&ご購入