メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL97682IRTZEVALZ evaluation board provides a complete testing platform for the ISL97682 2-channel LED driver.

The ISL97682 is a highly integrated 2-channel LED driver that is suitable for medium-sized TFT-LCD backlights. This part can drive multiple channels of LEDs from inputs as low as 4V to outputs of up to 45V. It can also operate from inputs as low as 3V to outputs of up to 26.5V in bootstrap configuration.

特長

  • 2 x 100mA channels
  • Input voltage 4.0V ~ 26.5V with max VOUT of 45V
  • Input voltage 3.0V ~ 24V with max VOUT of 26.5V
  • PWM dimming linearity
    • PWM dimming with adjustable dimming frequency with duty cycle linear from 0.4% to 100% <30kHz
    • Direct PWM dimming with duty cycle linear from 0.009% to 100% at 200Hz
  • Current matching of 0.7% typical from 1% ~ 100% dimming
  • Selectable 600kHz or 1MHz switching frequency in PWM/PFM mode
  • Dynamic headroom control
  • Fault protection
    • String open/short circuit protections, OVP, OTP
  • Thin and compact TQFN-16 3mm x 3mm package

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。