ISL88694EVAL

SMBus Accelerator (SMA) Evaluation Board

概要

The ISL88694EVAL evaluation board is designed for exploring the operation of the ISL88694 SMBus accelerator IC. It provides an easy way to connect the ISL88694 into a system or to check the performance of the device.

主な機能

  • Complete SMBus accelerator for both clock and data lines
  • Easy to use board for evaluation in an application
  • Exposed soldering pads/pins for connecting to the supply and SMBus lines

アプリケーション

  • Servers
  • Data acquisition
  • Routers
  • Battery chargers
  • Portable instrumentation
  • Notebooks
  • PCs
  • Facilities tracking systems

ISL88694EVAL SMBus Accelerator Eval Board

ISL88694EVAL SMBus Accelerator Evaluation Board

関連製品

ISL88694

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL88694EVAL 量産中 Renesas $33.00 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.