メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL8115DEMO1Z is a compact reference design synchronous buck converter (28.19mm x 16.89mm) for implementing Renesas' ISL8115 wide input range PWM controller. Utilizing voltage mode control with input feed-forward, the ISL8115DEMO1Z maintains a constant loop gain for optimal transient response, especially for applications with a wide input voltage range.

特長

  • Small, compact design
  • Fast transient response
    • Voltage-mode PWM leading-edge modulation with nonlinear control
    • Input voltage feed-forward
  • Integrated 5V high-speed 4A MOSFET gate drivers
    • Internal bootstrap diode
  • Oscillator programmable from 150kHz to 1.5MHz
    • Frequency synchronization to external clock signal
  • Diode emulation mode for light load efficiency improvement
  • Output OVP/UVP; OCP and OTP
  • Adjustable soft-start
  • Prebias start-up function
  • Excellent output voltage regulation
    • 0.6V ±1.0% internal reference (-40 °C ~ +125 °C)
    • 0.6V ±0.7% internal reference (-40 °C ~ +105 °C)
    • Differential voltage sensing

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。