メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL6310EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL6310 2-phase PWM controller and is a 55A to 60A regulator solution targeted at supplying power to the designated load. The physical board design is optimized for 2-phase operation and ships out configured to provide one of the following four output voltages (0.6V, 0.9V, 1.2V, and 1.5V) depending on choice of the REF1, REF0 combination set by DIP switch U2, but can be easily modified to provide any output voltage values in the range of 0.6V to 2.3V by means of resistor divider composed of R90, R81.

特長

  • DIP switch for DAC (REF) voltage selection from four possible values (0.6V, 0.9V, 1.2V, and 1.5V)
  • Footprint for a resistor divider for output voltage adjustment up to 2.3V
  • On-board transient load generator to facilitate the evaluation process
  • On-board LED is present to indicate the status of the PGOOD signal
  • The board is configured for down conversion from 5V to 12V to the REF setting

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。