メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL59605-SPI-EVALZ board enables evaluation of the ISL59605 MegaQ™ IC, and provides a reference schematic and PCB layout for a MegaQ implementation on a 4-layer PCB. In addition to the MegaQ equalization path, the board features a USB interface that allows access to, and control of, the MegaQ internal configuration registers, enabling several features that are not available when using the stand-alone configuration.

The ISL59601, ISL59602, ISL59603, and ISL59605 (the "MegaQ™" product family) are single-channel adaptive equalizers designed to automatically compensate for long runs of Cat 5/6 or RG-59 cable, producing high quality video output with no user interaction. The ISL59601 equalizes Cat 5/6 up to a distance of 1000 feet (300 meters), while the ISL59605 equalizes up to 5300 feet (1600 meters).

特長

  • ISL59605 equalizes up to 1 mile (1600m) of Cat 5/6 and up to 6000 feet (1800m) of RG-59
  • Fully automatic, stand-alone operation - No user adjustment required
  • ±8kV ESD protection on all inputs
  • Automatic cable type compensation
  • Compatible with color or monochrome, NTSC or PAL signals
  • Automatic polarity detection and inversion
  • Compensates for ±3dB source variation (in addition to cable losses)
  • Optional serial interface adds additional functionality
  • 5MHz -3dB bandwidth
  • Works with single-ended or differential inputs
  • Output drives up to two 150Ω video loads

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。