メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL28288EVAL1Z evaluation board is used to evaluate the ISL28288 dual micropower, single-supply, rail-to-rail input and output (RRIO) op amp.

The ISL28288 is a dual-channel micropower operational amplifier optimized for single supply operation over the 2.4V to 5.5V range. It can be operated from one lithium cell or two NiCd batteries. For equivalent performance in a single-channel op amp, reference the EL8188.

特長

  • Single-supply (+2.4VDC to +5VDC)
  • Split supplies (±1.2VDC to ±2/5V)
  • Two independent op amps connected for differential input
  • Closed-loop gain of 10VREF pin and provisions for a user-selectable
  • Voltage divider (filter is included)

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。