エナジーハーベストとユーザシステムを組合わせて即評価可能です。

概要

Evaluation Kit RE01 256KBはRE01 256KBを用いた半永久的にバッテリメンテナンスを不要とするエナジーハーベストとユーザHWシステムを組み合わせて、評価・開発が可能な評価キットです。

量産開始予定:2020年8月

特長

  • 発電素子、二次電池接続IFと、弊社提供のサンプルコードにより、エナジーハーベストシステムを含む、RE01 256KB全周辺機能の評価が可能です。(*1)
  • Arduino Uno Header、PMOD I/Fにより、ユーザーのHWシステムを組み合わせたエナジーハーベストシステムの評価が可能です。
  • On Board Debug機能を備え、同梱のUSBケーブルをホストPCを繋げるだけで、プログラムのデバッグが可能です。

*1:サンプルコードは弊社Webサイトで提供しています。

同梱物

  1. メインボード
  2. PMOD互換 低消費LCD(Memory-In-Pixel LCD)拡張基板
  3. ソーラーパネル
  4. USBケーブル (Type-Aオス~Micro-Bオス)

設計支援情報

クイックスタート ダウンロード
クイックスタートガイド R20UT4808
動作確認用LCDデモサンプルコード(R_GDTドライバサンプルコード) R01AN4755
エナジーハーベスト用デモサンプルコード 開発中
エナジーハーベストシステムのパワーマネージメント R01AN4837
電流測定用サンプルコード R01AN5509
ハードウェア技術情報 ダウンロード
ユーザーズマニュアル R20UT4801
回路図 メインボード R20UT4802
MIP-LCD拡張基板 R20UT4564
設計データ EKRE01-256KB設計データ
開発環境・ソフトウェア ダウンロード
REファミリ開発環境・ソフトウェア REファミリ開発環境

オーダー情報

製品名 受注型名 ステータス
EK-RE01 256KB RTK70E0118S00000BJ 量産中

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
REファミリ RE01 256KB

EK-RE01 256KB

EK-RE01 256KB

EK-RE01 256KB メインボード

EK-RE01 256KB メインボード

関連製品

RE01 256KB

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK70E0118S00000BJ 量産中 Renesas call 1 Evaluation Kit RE01 256KB 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。