The ICS650-21 is a low cost, low-jitter, high-performance clock synthesizer for system peripheral applications. Using analog/digital Phase Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts a parallel resonant 25 MHz crystal input to produce up to eight output clocks. The device provides clocks for PCI, SCSI, Fast Ethernet, Ethernet, USB, and AC97. The user can select one of three USB frequencies and also one of two AC97 audio frequencies. The OE pin puts all outputs into a high-impedance state for board level
testing. All frequencies are generated with less than one ppm error, meeting the demands of SCSI and Ethernet clocking.

特長

  • Packaged in 20-pin SSOP (QSOP)
  • Pb (lead) free package, RoHS compliant 
  • Lower jitter version of ICS650-01
  • Operating voltage of 3.3 V or 5 V
  • Zero ppm synthesis error in all clocks
  • Inexpensive 25 MHz crystal or clock input
  • Provides Ethernet and Fast Ethernet clocks
  • Provides SCSI clocks
  • Provides PCI clocks
  • Selectable AC97 audio clock
  • Selectable USB clock
  • OE pin tri-states the outputs for testing
  • Selectable frequencies on three clocks
  • Duty cycle of 45/55 for Processor clock and Audio clock
  • Advanced, low-power CMOS process
  • Industrial temperature range available

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Active QSOP 20 C はい Tube
Availability
Active QSOP 20 C はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
650-21 Datasheet データシート PDF 249 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for Renesas Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 108 KB
PCN / PDN
PCN# : A1808-01 Transfer Assembly Location from Amkor Philippines for select pacakges 製品変更通知 PDF 39 KB
PDN# : CQ-18-03 Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 218 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 50 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
PCN# : A1208-01R1 Gold to Copper Wire 製品変更通知 PDF 254 KB
その他資料
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース