メインコンテンツに移動

概要

説明

R9A06G037は、狭帯域向け電力線通信 (Narrow Band PLC (Power Line Communication))用モデムICです。R9A06G037は、主に電力線通信のPHY層を処理するDSPコアとその上位のプロトコルを処理するMCUコア (Arm®Cortex®-M3) を内蔵する、ソフトウェアモデムです。ソフトウェアを変更することで、電力線通信の各種規格 (G3-CENELEC/ARIB/FCC及びPRIME1.3.6/ 1.4その他)に対応可能です。

特長

  • 高性能DSP
    • 電力線通信のPHY層等を処理
    • 最大動作周波数:276MHz
    • IRAM : 128KB, DRAM: 128KB
    • ビタビ及びリードソロモン処理その他に対する専用命令
  • MCU(Arm® Cortex®-M3)  
    • 電力線通信のMAC層及びその上位プロトコル処理
    • 最大動作周波数:138MHz
    • RAM : 512KB
    • AES128暗号化/復号H/W
    • CRC演算H/Wコア
  • 共有メモリ:16KB
  • アナログフロントエンド(AFE)回路を搭載
  • 多様な外部IO
    • UART(2ch), CSI(2ch), IIC, Serial-ROM-IF(Single/Dual/Quad), PWM(2ch) 及び GPIO(16)
  • レギュレータ内蔵: 入力3.3V、出力1.1V
  • 電源電圧:3.3V
  • PKG : 64-pin QFN, 9mm, 0.5mm pitch
  • 動作温度範囲:-40~+85℃

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.16 MB English
回路図 PDF 455 KB
回路図 PDF 756 KB English
回路図 PDF 684 KB English
4件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

サポートコミュニティ

  1. 電力線通信用PLCチップR9A06G037

    ルネサスからPLCチップのプレスがありましたけれども、モジュール化されて簡単に扱えると、BLE無線モジュールみたいに面白いことができそうですね。 1年後くらいに遊べるボードが出てくるのかな?と思いまし ...

    2015年10月22日

よくあるご質問

  1. FAQ 2001243 : PLCモデムICバリエーション

    適用される用途の通信に求められる要件により選択頂けます。R9A06G037は、国際標準規格に準拠したマルチホップネットワーク通信が可能で、スマートメーターなどの数百台規模の多数台のデータを定期的に収集するよう ...

    2021年11月30日
  2. FAQ 2001242 : PLCモデムICとラインドライバについて

    ... DC) 電力線の場合は、ラインドライバ無しでも十分な通信性能が得られます。特に、PLCモデム R9A06G061 では、 R9A06G037 より送信駆動能力を向上しており、PLCモデムICのみでも高速かつ長距離のP2P通信が可能 ...

    2021年12月2日
  3. FAQ 2001244 : サンプルアプリケーションコード

    ルネサスRXマイコン向けのサンプルプロジェクトをご用意しております。サンプルアプリケーションのソースコードを含んでおりますので、他の MCUにも移植頂くことが可能です。サポートページより営業/特約店にお問い合わせください。

    2021年11月30日

ビデオ&トレーニング

This video serves as a Quick Start Guide for the PLC&RF Hybrid (PLC Version), covering essential pre-requisites, setting up the Y-G-Hybrid-PLC-RF communication board, and demonstrating how to run and utilize the G3-PLC SimpleMAC Tool.