概要
説明
フレキシブルな出力電流は、さまざまなスキューを持つ最新のマルチコアSoCソリューションに対応するキーとなる要素です。P9148分散型電源ユニット(DPU)は、P91E0A PMICの追加フェーズとして動作し、出力電流を増加させます。このデバイスは、電流源として機能し、ホストPMICによって制御されます 複数のP9148デバイスを並列に使用することで、負荷に対して追加電流を供給できます。P91E0AとP9148A間の高速専用インタフェースにより、制御およびフィードバック情報が提供されます。このデバイスはPMICエコシステムにシームレスに統合されており、ユーザに対してフレキシブルでわかりやすいです。P9148Aは、5V単電源のシステム向けに開発されており、オプションの熱制限警告フラグ、負荷電流モニタ、相間自動ロード・バランシングなどの機能をサポートしています。
特長
- 4.5V〜5.5Vのシングル入力電圧範囲
- ホストPMICにより出力電圧を制御(P91E0A)
- デバイス/相あたり最大6Aのピーク出力電流
- 2.0MHzのスイッチング周波数、内部PWM生成
- 自動フェーズ・シェディング、PFM、LDOモードをサポート
- デバイス構成、制御、およびホストPMICとのステータス交換用シンプル2線式インタフェース
- ホストPMICによる自動検出
- PMICへのアナログフィードバックは不要
- 熱制限警告フラグと負荷電流モニタ機能(オプション)
- 相間の自動負荷分散と熱再分配(オプション)
- デジタル変調とMLベースのエラー訂正
- -40°C〜+85°Cの産業用温度範囲
- 3mm × 4mm 12-DFN(NRG12)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 720 KB | |
製品変更通知 | PDF 771 KB | |
アプリケーションノート | PDF 428 KB 简体中文 | |
3件
|
設計・開発
ボード&キット
USB to I2C Dongle
The USB to I2C dongle allows customers to use their standard PCs to communicate with and control I2C-enabled boards and devices. Standard drivers are provided for Windows®-based PCs.
推奨ドキュメント:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター